Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 12.0 mm

Abstandhalter mit Innen- auf Außengewinde und mit Freistich sorgt für sicheren Halt und nivellierten Sitz, ohne dass eine Unterlegscheibe verwendet werden muss.
Artikelnr:

1221588

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,1817 €
500 - 1999 1,0629 €
2000 + 0,9456 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

118,17 €

100 x 1,1817 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 12.0 mm
Gewindelänge 10.0 mm
Innengewindelänge 7.0 mm
Gewindegröße M6
Gewindetyp Metric
Typ Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Aluminium
Oberfläche Kein Finish
Spezifikationen DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns