Menü Suche

Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde eignet sich hervorragend für die Paarung mit D-Sub-Steckverbindern. Er verfügt über einen Gewindefreistich, der einen sicheren Halt und nivellierten Sitz bietet, ohne dass eine Unterlegscheibe verwendet werden muss.
Artikelnr:

1221616

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,4361 €
500 - 1999 0,3911 €
2000 + 0,3491 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

43,61 €

100 x 0,4361 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M3-4NC
Gewindetyp Metric
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Messing
Oberfläche Vernickelt
Spezifikationen DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Zolltarifnummer 7419809099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns