Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

Dieser selbstschneidende Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde vereinfacht eine Montage, indem gerade in die Seitenwände geschnitten wird ohne Muttern und Unterlegscheiben.
Artikelnr:

1259830

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,6912 €
1000 + 0,6332 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

69,12 €

100 x 0,6912 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 15.0 mm
Gewindelänge 8.0 mm
Innengewindelänge 7.0 mm
Gewindegröße M4
Gewindetyp Metric
Typ Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Messing
Oberfläche Vernickelt
Spezifikationen DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Zolltarifnummer 7415330000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns