Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 20.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Artikelnr:

301220040050

20403 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,5209 €
500 - 999 0,3993 €
1000 + 0,3205 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

52,09 €

100 x 0,5209 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 20.0 mm
Gewindelänge 8.0 mm
Innengewindelänge 8.0 mm
Gewindegröße M2.5
Gewindetyp Metric
Typ Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Messing
Oberfläche Vernickelt
Zolltarifnummer 7415390000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns