Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 30.0 mm

Dieser nickelbeschichtete, hexagonale Abstandhalter aus Bronze mit Innen-/Innengewinde lässt sich leicht zusammenschrauben und bietet eine Trennung zwischen den Leiterplatten. Kann perfekt mit unserem Sortiment an Schrauben und Unterlegscheiben gepaart werden.
Artikelnr:

301230040050

60 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6618 €
500 - 999 0,5084 €
1000 + 0,4076 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

66,18 €

100 x 0,6618 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M2.5
Gewindetyp Metric
Typ Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Messing
Oberfläche Vernickelt
Spezifikationen CuZn39Pb3
Spezifikationen Ni3-5
Zolltarifnummer 7415390000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns