Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 13.0 mm M8 30.0 mm

Dieser zinkbeschichtete, hexagonale Abstandhalter aus Stahl mit Innen-/Innengewinde lässt sich leicht zusammenschrauben und bietet eine Trennung zwischen den Leiterplatten. Kann perfekt mit unserem Sortiment an Schrauben und Unterlegscheiben gepaart werden.
Artikelnr:

301830041152

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 7,2979 €
50 + 5,1649 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

72,98 €

10 x 7,2979 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Gewindetyp Metric
Typ Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Baustahl
Oberfläche Verzinkt
Spezifikationen 11SMmpb37
Spezifikationen Zn3-5 B
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns