Menü Suche

Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 8.0 mm

Dieses selbstschneidende Distanzstück mit Außen-/Innengewinde ermöglicht eine einfache Installation, da er direkt in die Platten geschraubt werden kann, ohne dass Muttern oder Unterlegscheiben erforderlich sind.
Artikelnr:

316308140058

12113 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 1,1461 €
100 - 499 0,5458 €
500 - 999 0,4172 €
1000 + 0,3357 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

11,46 €

10 x 1,1461 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 8.0 mm
Thread Length D 5.0 mm
Thread Length E 8.0 mm
Innengewindelänge 4.0 mm
Gewindegröße M3
Gewindetyp Metric
Typ Male-Male Self Tapping Spacer
Form Abstandhalter Hexagonal
Hauptmaterial Baustahl
Oberfläche Zink
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns