Menü Suche

Doppelsauger

Auf Lager

Doppelsauger halten, trennen und polstern zwei parallele Oberflächen. Das Design verbindet saubere flache Oberflächen, ohne dass ein Montageloch oder eine andere Befestigung erforderlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Saugnapfdurchmesser Kaufen
0,1269 € - 0,2012 € 920 Auf Lager
30.0 mm
0,0697 € - 0,1106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Saugnapf 30.0 mm Klebeband PVC Transparent

10256541

Preisbereich
0,2012 € - 0,1269 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    30.0 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Clear
Saugnapf 20.0 mm Klebeband PVC Transparent

10256534

Preisbereich
0,1106 € - 0,0711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    20.0 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Clear