Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Oberfläche | Länge Montagebohrung | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,7779 € - 31,7779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Unbehandelt
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
31,7779 € - 31,7779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Unbehandelt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
31,7779 € - 31,7779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Unbehandelt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
31,7779 € - 31,7779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Unbehandelt
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.