Menü Suche

Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Chrom

Artikelnr:

060111334E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,7832 €
50 + 1,985 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,78 €

1 x 2,7832 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Material Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Greifweite 24.5 mm
Inbegriffen No Includes
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 3 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301409000

Produkt 060111334E ersetzt:

Gefederter Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel
Artikelnr: 468396

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns