Menü Suche

Drehriegel 8.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Chrom

Artikelnr:

060111560E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,7832 €
50 + 1,985 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,78 €

1 x 2,7832 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Korpusmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Material Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Grifflänge 8.5 mm
Greifweite 8.5 mm
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns