Menü Suche

Drehriegel 18.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Schwarz

Artikelnr:

060121330E

244 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,7832 €
50 + 1,985 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,78 €

1 x 2,7832 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Material Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Greifweite 18.5 mm
Inbegriffen No Includes
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 3 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns