Menü Suche

Drehriegel 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Natur

Artikelnr:

060201548E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 1,9054 €
50 + 1,4886 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,91 €

1 x 1,9054 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Material Zinklegierung
Oberfläche Kein Finish
Greifweite 24.5 mm
Inbegriffen No Includes
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns