Menü Suche

Drehriegel 22.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Schwarz

Vierteldrehverschluss aus Kunststoff mit Metall-Sicherungsmutter, der nach IP65-Standard abdichtet. Eine leichte Alternative zu IP65-Vierteldrehverschlüssen aus Zinklegierung mit Feder.
Artikelnr:

060201592E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,099 €
50 + 1,4942 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,10 €

1 x 2,099 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäusematerial PA
Riegelmaterial PA
Zungenmaterial PA
Material PA
Grifflänge 22.5 mm
Greifweite 22.5 mm
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns