Menü Suche

Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Silbern

Artikelnr:

060401530E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 18,7827 €
50 + 13,5515 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

18,78 €

1 x 18,7827 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Korpusmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Riegelmaterial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Material Edelstahl
Oberfläche Unbehandelt
Greifweite 18.5 mm
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns