Menü Suche

Drehriegel 26.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Silbern

Artikelnr:

060401536E

20 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 18,7827 €
50 + 13,9786 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

18,78 €

1 x 18,7827 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Korpusmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Riegelmaterial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Material Edelstahl
Oberfläche Unbehandelt
Greifweite 26.5 mm
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns