Menü Suche

Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 7.5 mm

Artikelnr:

066403722E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 23,6755 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

2.367,55 €

100 x 23,6755 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Für rechten und linken Türanschlag
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Material Edelstahl
Oberfläche Unbehandelt
Greifweite 7.5 mm
Inbegriffen No Includes
Montagebohrungsform 16,2 x 14,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 7 mm Dreikant-Schlüssel
Besondere Merkmale Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns