Menü Suche

Vorreiber 27.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

Artikelnr:

350112751E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,2945 €
100 - 499 3,0675 €
500 + 2,4872 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

4,29 €

1 x 4,2945 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Für rechten und linken Türanschlag
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Material Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Greifweite 27.0 mm
Inbegriffen No Includes
Montagebohrungsform 19,0 x 16,5 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 7 mm Vierkant-Schlüssel
Besondere Merkmale Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns