Menü Suche

Vorreiber 26.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20072728

Alte Essentra-Artikelnummer:

360111336

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 4,9083 €
50 + 3,5059 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

24,54 €

5 x 4,9083 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Material Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Greifweite 26.5 mm
Inbegriffen Key Sold Separately
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 3 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns