Menü Suche

Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 24.5 mm Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20078133

Alte Essentra-Artikelnummer:

660120123834E

143 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,9962 €
50 - 249 2,1402 €
250 + 2,0442 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

3,00 €

1 x 2,9962 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Material Zinklegierung
Oberfläche Kunststoffbeschichtet
Greifweite 24.5 mm
Inbegriffen No Includes
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 8 mm Dreikant-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns