Menü Suche

Riegel, schlüsselbetätigt 5 mm Doppelbart-Schlüssel 22.5 mm Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20126322

Alte Essentra-Artikelnummer:

660220121533E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,9963 €
50 - 249 2,1402 €
250 + 1,9262 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

3,00 €

1 x 2,9963 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Material Zinklegierung
Oberfläche Kunststoffbeschichtet
Greifweite 22.5 mm
Montagebohrungsform 22,2 x 20,2 mm
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301600090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns