Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
5,2657 € - 10,3652 € 11 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
1,5906 € - 1,7674 € 150 Auf Lager
Nylon
36,2857 € - 67,858 € 50 Auf Lager
Edelstahl 304
5 mm Doppelbart-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € 77 Auf Lager
Edelstahl 304
8 mm Vierkant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 81 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 120 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € 1 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
6,6143 € - 12,3672 € 6111 Auf Lager
Nylon
1,9912 € - 2,2125 € 25 Auf Lager
2,6304 € - 4,0918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Dreikant-Schlüssel
30.0 mm
2,5826 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
3 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
34,2339 € - 64,0155 € 2 Auf Lager
Edelstahl 304
3 mm Doppelbart-Schlüssel
1,3171 € - 1,4634 € 45 Auf Lager
5,2657 € - 10,3652 € 250 Auf Lager
36,2857 € - 67,858 € 12 Auf Lager
Edelstahl 304
1,3171 € - 1,4634 € 8 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
17,6228 € - 19,4549 € 9 Auf Lager
Edelstahl 304
3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • von 13
Drehriegel 8.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050597

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050573

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 18.5 mm Nylon

20050801

Preisbereich
1,7674 € - 1,5906 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 26.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20050115

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Edelstahl 304

20050139

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20056018

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055851

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055714

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055592

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050559

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 8 mm Dreikant 18.5 mm Nylon

20050795

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
6111 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20055684

Preisbereich
2,2125 € - 1,9912 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 30.0 mm Zinklegierung

20072544

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    30.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072421

Preisbereich
4,4593 € - 2,5826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
Drehriegel 26.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Edelstahl 304

20050078

Preisbereich
64,0155 € - 34,2339 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Edelstahl 304
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel

20050689

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050696

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050221

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 28.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050467

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 14.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Edelstahl 304

20050047

Preisbereich
19,4549 € - 17,6228 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Edelstahl 304
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000