Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

In Produktion

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Mindestplattenstärke Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0791 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1199 € - 0,1451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1239 € - 0,3219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1289 € - 0,1547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1191 € - 0,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5499 € - 1,6443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1065 € - 0,1245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1519 € - 0,2404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2542 € - 0,561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1561 € - 0,1658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3407 € - 0,4123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0697 € - 0,0956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0791 € - 0,1088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0791 € - 0,1088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0637 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1199 € - 0,1451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,228 € - 0,2597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,125 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1561 € - 0,1796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3523 € - 0,3813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 8
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 0.500 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-19

Preisbereich
0,1084 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-22

Preisbereich
0,1451 € - 0,1199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.8 mm 0.625 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-25

Preisbereich
0,3219 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-27

Preisbereich
0,1547 € - 0,1289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.750 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-30

Preisbereich
0,3095 € - 0,1191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 45.0 mm 1.375 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-40

Preisbereich
1,6443 € - 0,5499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-5

Preisbereich
0,1245 € - 0,1065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 11.9 mm 0.343 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-9

Preisbereich
0,2404 € - 0,1519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

437037059901

Preisbereich
0,561 € - 0,2542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

110504

Preisbereich
0,1658 € - 0,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 10.0 mm 0.284 in 0.8-1.6 mm PA Schwarz

PGSB-0710

Preisbereich
0,4123 € - 0,3407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-11

Preisbereich
0,0956 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Besondere Merkmale
    Hitzestabilisiert
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-14

Preisbereich
0,1088 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-17

Preisbereich
0,1088 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 8.0 mm 0.187 in 1.6 mm PA Schwarz

PGSB-2

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-23

Preisbereich
0,1451 € - 0,1199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 30.0 mm 0.984 in 1-3.1 mm PA Schwarz

PGSB-2530

Preisbereich
0,2597 € - 0,228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 0.625 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-28

Preisbereich
0,1506 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 0.766 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-31

Preisbereich
0,1796 € - 0,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906
Durchführung zum Einrasten 51.0 mm 1.640 in 0.8-3.2 mm PA Schwarz

PGSB-41

Preisbereich
0,3813 € - 0,3523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Geschlossen
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E320906