Ein Sortiment von zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Festhalten rutschiger Materialien eignet. Sie bieten eine indikative Verplombung, die Anzeichen von Manipulation oder Bruch erkennen lässt, und können daher zur Verhinderung von Diebstahl beitragen. Die Plomben werden häufig zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Sie eignen sich für viele Anwendungen, auch für solche, die robuster sind. Das Sortiment umfasst verschiedene Typen, darunter auch solche mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen, wozu kein Werkzeug benötigt wird. Die Typenoptionen sind: AceLock, LightLock, PrimeLock und SentryLock.
PrimeLock ist eine kostengünstige, manipulationssichere Plombe mit integriertem Etikettenhalter. Sie verfügt über eine einteilige, variable Schlaufenkonstruktion mit einem einzigartigen, stacheligen Stiel, der den Halt der Plombe verbessert. Es gibt auch Optionen für seitlich abreißbare und lange Etiketten. Die längeren Etiketten sind ideal für den Barcode-Druck. PrimeLock wird in der Regel für die sichere Befestigung am Hals von Beuteln oder auf nicht rutschigen Materialien verwendet. Sie profitieren von einer schnellen Identifizierung der Informationen und einer einfachen Entfernung der Plombe, ohne dass ein Schneidewerkzeug erforderlich ist.
LightLock wurde speziell für die Kennzeichnung von Feuerlöschern nach der Prüfung entwickelt und zeichnet sich durch eine geringe Bruchlast aus, so dass es in Notfällen leicht zu entfernen ist. Hat eine einteilige, variable Konstruktion für eine niedrige Reißfestigkeit und ein dünnes, mit Widerhaken versehenes Siegelband (2,6 mm Durchmesser). Diese Plomben sind ideal für Anwendungen mit kleinen Plombenöffnungen. Die Farbcodierung ermöglicht eine einfache Identifizierung und sie lassen sich ohne Werkzeug entfernen.
AceLock ist eine vielseitige, zugfeste Plombe, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist einfach zu handhaben und erfordert kein Werkzeug zum Anbringen oder Entfernen. Die variable Schlaufe ist mit einem Verschlussmechanismus aus Acetal verstärkt, der die Sicherheit erhöht und vor Manipulationen durch Hitzeeinwirkung schützt. Verfügt außerdem über ein dünnes Siegelband mit Widerhaken (3,0 mm) und bietet seitliche Abreißmöglichkeiten. Ideal für robustere Anwendungen.
SentryLock ist eine vielseitig einsetzbare Plombe, die Sicherheit und Schutz vor Verlust bietet. Sie hat eine hohe Bruchfestigkeit und ein benutzerfreundliches Design zum seitlichen Abreißen. Das variable Schleifendesign ist mit einem Verriegelungsmechanismus aus Acetal verstärkt. Dieser Mechanismus profitiert auch von der Roll-Heat-Staking-Technologie. Die Plombe verfügt über Greifzacken am Stiel. Diese dienen dazu, die Hälse von Beuteln sicher zu verschließen und Manipulationen eindeutig nachzuweisen.
Hohe Bruchfestigkeit:8kg,12kg,20 kg und32kg
Seriennummer: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | C | Entfernbarkeit | A | Farbe | B | Zugfestigkeit | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1037 € - 0,1943 € | 6000 Auf Lager |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Weiß
|
|
|
SentryLock
|
||
0,152 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Blau
|
|
|
PrimeLock
|
||
0,1082 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zum Abreißen
|
|
Gelb
|
|
|
SentryLock
|
||
0,1396 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zum Abreißen
|
|
Blau
|
|
|
SentryLock
|
||
0,0667 € - 0,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.839 in
21.3 mm
|
Zum Abreißen
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blau
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
LightLock
|
||
0,1647 € - 0,2435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zum Abreißen
|
|
Weiß
|
|
|
PrimeLock
|
||
0,1082 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zum Abreißen
|
|
Rot
|
|
|
SentryLock
|
||
0,0891 € - 0,1675 € | 7000 Auf Lager |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Blau
|
|
|
AceLock
|
||
0,0749 € - 0,0832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.839 in
21.3 mm
|
Zum Abreißen
|
8.661 in
220.0 mm
|
Grün
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
LightLock
|
||
0,0873 € - 0,1591 € | 16000 Auf Lager |
|
Zum Abreißen
|
|
Gelb
|
|
|
AceLock
|
||
0,152 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Rot
|
|
|
PrimeLock
|
||
0,1396 € - 0,2069 € | 1000 Auf Lager |
|
Zum Abreißen
|
|
Grün
|
|
|
SentryLock
|
||
0,1084 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Gelb
|
|
|
SentryLock
|
||
0,1647 € - 0,2435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zum Abreißen
|
|
Rot
|
|
|
PrimeLock
|
||
0,0873 € - 0,1591 € | 9000 Auf Lager |
|
Zum Abreißen
|
|
Rot
|
|
|
AceLock
|
||
0,0844 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Gelb
|
|
|
AceLock
|
||
0,0933 € - 0,1703 € | 6000 Auf Lager |
|
Zum Abreißen
|
|
Grün
|
|
|
AceLock
|
||
0,1082 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Zum Abreißen
|
|
Grün
|
|
|
SentryLock
|
||
0,1084 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Blau
|
|
|
SentryLock
|
||
0,1591 € - 0,2407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nicht zum Abreißen
|
|
Blau
|
|
|
PrimeLock
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.