Menü Suche

Wir fanden 18 Produkttypen für Sicherheitsverschlüsse und Transportschutz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Sicherheitsverschlüsse und Transportschutz

Liste Rasteransicht

Bolzenplomben

Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.

Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.

Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.

ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.

Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.

  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Zylinder und Stahlstift
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot und Weiß




Seriennummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Ein Sortiment von zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Festhalten rutschiger Materialien eignet. Sie bieten eine indikative Verplombung, die Anzeichen von Manipulation oder Bruch erkennen lässt, und können daher zur Verhinderung von Diebstahl beitragen. Die Plomben werden häufig zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Sie eignen sich für viele Anwendungen, auch für solche, die robuster sind. Das Sortiment umfasst verschiedene Typen, darunter auch solche mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen, wozu kein Werkzeug benötigt wird. Die Typenoptionen sind: AceLock, LightLock, PrimeLock und SentryLock.

PrimeLock ist eine kostengünstige, manipulationssichere Plombe mit integriertem Etikettenhalter. Sie verfügt über eine einteilige, variable Schlaufenkonstruktion mit einem einzigartigen, stacheligen Stiel, der den Halt der Plombe verbessert. Es gibt auch Optionen für seitlich abreißbare und lange Etiketten. Die längeren Etiketten sind ideal für den Barcode-Druck. PrimeLock wird in der Regel für die sichere Befestigung am Hals von Beuteln oder auf nicht rutschigen Materialien verwendet. Sie profitieren von einer schnellen Identifizierung der Informationen und einer einfachen Entfernung der Plombe, ohne dass ein Schneidewerkzeug erforderlich ist.

LightLock wurde speziell für die Kennzeichnung von Feuerlöschern nach der Prüfung entwickelt und zeichnet sich durch eine geringe Bruchlast aus, so dass es in Notfällen leicht zu entfernen ist. Hat eine einteilige, variable Konstruktion für eine niedrige Reißfestigkeit und ein dünnes, mit Widerhaken versehenes Siegelband (2,6 mm Durchmesser). Diese Plomben sind ideal für Anwendungen mit kleinen Plombenöffnungen. Die Farbcodierung ermöglicht eine einfache Identifizierung und sie lassen sich ohne Werkzeug entfernen.

AceLock ist eine vielseitige, zugfeste Plombe, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist einfach zu handhaben und erfordert kein Werkzeug zum Anbringen oder Entfernen. Die variable Schlaufe ist mit einem Verschlussmechanismus aus Acetal verstärkt, der die Sicherheit erhöht und vor Manipulationen durch Hitzeeinwirkung schützt. Verfügt außerdem über ein dünnes Siegelband mit Widerhaken (3,0 mm) und bietet seitliche Abreißmöglichkeiten. Ideal für robustere Anwendungen.

SentryLock ist eine vielseitig einsetzbare Plombe, die Sicherheit und Schutz vor Verlust bietet. Sie hat eine hohe Bruchfestigkeit und ein benutzerfreundliches Design zum seitlichen Abreißen. Das variable Schleifendesign ist mit einem Verriegelungsmechanismus aus Acetal verstärkt. Dieser Mechanismus profitiert auch von der Roll-Heat-Staking-Technologie. Die Plombe verfügt über Greifzacken am Stiel. Diese dienen dazu, die Hälse von Beuteln sicher zu verschließen und Manipulationen eindeutig nachzuweisen.

Hohe Bruchfestigkeit:8kg,12kg,20 kg und32kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören: Geld- und Kuriertaschen, Sicherheitsbehälter, Paletten-Rollcontainer und Käfigtüren, Lastwagen und Wagen, Geldautomaten, Münzbehälter, Spielautomaten, Sicherheitsausrüstungen (Feuerlöscher), Asservatentaschen, Transportbehälter, Logistik- und Sicherheitsdienste ... und vieles mehr!




Seriennummer: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Durchziehplomben ‒ glattes Band

Ein Sortiment von Durchziehplomben mit glatten Bändern, die eine indikative Plombe bieten, die Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen in einer Vielzahl von Anwendungen erkennen lässt. Die vorgestellten Produkte lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser spannen. Es sind verschiedene Arten von Plomben erhältlich, darunter solche mit längeren Anhängern und mit einer Abreißlasche, die sich schnell und einfach entfernen lässt. Diese Plomben haben eine variable Schlaufe mit einer Metallverschlussbacke. Zu den verfügbaren Typen gehören: JawLock, einschließlich der Mini- und Maxi-Versionen, SegureLock, TeraLock und SmoothLock.

JawLock ist eine vielseitige Plombe, die Anzeichen von Manipulationen erkennen lässt. Sie wurde speziell für kleine Banddurchmesser entwickelt und ist daher ideal für die Sicherung von Gegenständen mit einer kleinen Öffnung. Das dünne, runde und glatte Band (2,0 mm Durchmesser) hat eine seitliche Abreißfunktion und enthält ein Etikett in voller Größe mit viel Fläche für Kodierungen. Ideal für robustere Anwendungen. Lässt sich ohne Werkzeug entfernen.

SegureLock und SmoothLock sind benutzerfreundliche Optionen, die sich durch hochsichere, manipulationssichere Zugverschlüsse auszeichnen. Sie sind ideal für die Sicherung von Anwendungen wie z. B. Kuriersäcken. Sie verfügen beide über einen glatten Riemen mit Greifzinken am Stiel. Hohe Festigkeit:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg und45kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen (PP)
  • Backenmaterial: Metall und Edelstahl
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb
  • Zu den Anwendungen gehören: Binnentransporte, Kurier- und Posttaschen, Sicherheitsbehälter, Spielautomaten, Vertriebsboxen, Gitterboxen, Bargeldbehälter, Ventile von Lebensmitteltankwagen, Beweistaschen, Transitkassentaschen, Türen von LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelaufliegern ... und viele mehr.




Seriennummer: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Eckschützer

Eckschützer decken scharfe oder empfindliche Ecken vollständig ab und schützen vor Beschädigung bei Lagerung und Transport. Diese Schützer werden in einer Standard-, offenen, spreizbaren und 3-Wege-Eckausführung sowie in einer Version für starke Beanspruchung angeboten.


Seriennummer: SR1041

Flexible Schutznetze

Unsere Kunststoff-Schutznetze werden auf einer Rolle in einer Standard- oder Schwerlast-Stärke geliefert. Beide können leicht angebracht und entfernt werden. Sie schließen keine Feuchtigkeit ein oder halten sie zurück. Lassen sich dehnen und wickeln sich eng um praktisch jede Form.


Seriennummer: SRR0075

Kabelplomben ‒ Kunststoffgehäuse

Unsere Kunststoff-Kabelplomben können weltweit zur Sicherung von Waren beim Import und Export verwendet werden. Eine hochsichere Alternative zu Standardschlössern, da sie zusätzlich eine Manipulationssicherung bieten. Die Plombe lässt sich einfach auf zugfeste Anwendungen anwenden. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Fahrzeugtüren, Tankwagen, Duty-Free-Wagen und Rollkäfige.

Die Plombe hat einen verbesserten Verriegelungsmechanismus und verfügt über ein langes Etikett, das sich ideal für den Druck von QR-Codes oder Seriennummern und Barcodes mit bis zu 13 Stellen eignet. Das Siegel verfügt außerdem über eine sehr hohe Zugfestigkeit, für die es Optionen gibt: 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).

Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.

  • Material: Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit verchromtem Stahlverschluss.
  • Farben: Blau, Grün und Rot




Seriennummer: SRH0021

Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Unsere Kabelplomben aus Metall können zur Sicherung von Gütern über lange Zeiträume verwendet werden und werden weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt. Typische Anwendungen sind Versandcontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, Kunststoffvertriebsboxen, petrochemische Ventile, LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelauflieger.

Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel wird beim Durchschneiden aufgerollt, um Manipulationen zu verhindern. Diese Siegel verhindern Manipulationen durch Abschneiden des Kabels und Wiederverwendung der Plombe.

Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT mit Kabeldurchmessern von 3,5 und mehr.

Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.

  • Material: Aluminiumgehäuse mit Kabel aus verzinktem Stahl
  • Farben: Schwarz, Blau, Bronze und Rot




Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Kantenschutzleiste

Kantenschutzleisten schützen scharfe Kanten und Ecken für mehr Sicherheit. Das Material ist so flexibel, dass die Schutzleiste einfach an unregelmäßige Formen angepasst werden kann.



Seriennummer: SR1050

Kantenschützer

Kantenschützer erhöhen die Stapelfestigkeit und stabilisieren und stützen Produkte während Transport, Handling und Lagerung. Unsere Kantenschützer sind in einer Vielzahl von Materialien und Ausführungen zum Schutz von Kunststoffgurtbändern und vorstehenden Ecken erhältlich.


Seriennummer: SR1042, SR1177, SR5558

Manipulationssichere Etiketten

Unsere manipulationssicheren Etiketten stellen eine einfache Möglichkeit dar, zu erkennen, ob ein Objekt oder ein Paket geöffnet wurde. Die Produkte sind einfach anzubringen, zeigen jedoch nach dem Öffnen eine VOID-Nachricht an.



Seriennummer: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Padlock-Plomben

Unsere Plomben für Vorhängeschlösser werden verwendet, um Waren während des Transports zu sichern und bieten einen offensichtlichen Hinweis auf Manipulation oder Bruch – damit Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen. Diese Siegel sind die ideale Wahl für anspruchsvollere Anwendungen.

Die Plombe kann nur mit einem Drahtschneider (separat erhältlich) entfernt werden. Diese Plomben bieten eine kostengünstige und sichere Einweg-Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern. Sie sind aus manipulationssicherem, transparentem Material hergestellt.

  • Material: SAN-Harz und Polypropylen (PP) Gehäuse mit Chromstahlverschluss
  • Eingekerbter Drahtbügel, der von Hand entfernt werden kann (optional)
  • Farben: Blau, Grün und Rot

Optionen mit RFID-Etikett für elektronisches Scannen und Protokollieren sind verfügbar.

Zum Installieren;
1. Den Schäkel aus dem Gehäuse herausziehen.
2. Den Schäkel durch das obere Gehäuseloch einführen.
3. Drücken zum Verriegeln.

Zu den Anwendungsbereichen gehören: Kunststoffvertriebsboxen, Fahrzeugtüren und verriegelte Laden- sowie Lagertüren.



Seriennummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte

Plomben für Stromzähler und andere Messgeräte wurden speziell entwickelt, um Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen an einer Vielzahl von Zählern oder Objekten aufzudecken, die eine dünne Drahtplombe erfordern. Dazu gehören Wasser- und Stromzähler und Verteilerkästen.

Der dünne Metalldraht kann durch kleine oder schwierige Öffnungen geführt werden, um dann festgezogen zu werden und das Sicherungsgehäuse einzurasten.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, bei denen die abgeschnittene Drahtlänge mitgeliefert wird und beim Kauf der Plombe enthalten ist oder separat zur Plombe verkauft wird. Zu den verschiedenen Typen gehören: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock und TwistLock.

AnchorLock ist dank seiner flexiblen Drahtlänge (im Lieferumfang enthalten) für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite sind Seriennummern angebracht, um die Manipulationssicherheit zu erhöhen. Das PC-Gehäuse wird durch eine Einlage aus schlagfestem Polystyrol verstärkt.

ClickLock ist aus PC gegossen und hat zwei Sätze von Verriegelungspfeilen. Der Verschlussmechanismus kann eingesehen und überprüft werden. Zum Einrasten ist keine Zange erforderlich.

CrimpLock wurde speziell für die Versiegelung von Zählern und Sicherheitsboxen entwickelt und wird mit einer Crimpzange versiegelt. Die Endlosdrahtrolle können Sie separat erwerben. Der CrimpLock-Draht aus Stahl wird auf einer 2-Kilo-Spule geliefert und hat eine Länge von ca. 260 Metern.

TwistLock lässt sich leicht für alle Arten von Zählern und Messgeräten verwenden. Die Plombe verfügt über einen in eine Richtung drehbaren Verschlussmechanismus und der Siegelgriff kann nach der Anwendung abgeknickt werden, um Manipulationen zu verhindern. Das Gehäuse ist transparent und hat einen ABS-Drehverschluss.

  • Korpusmaterialien: Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Styrol-Harz (ABS-Harz)
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb



Seriennummer: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Rohrkeile

Rohrkeile werden in der Regel verwendet, um Rohre während des Transports zu sichern und bei der Lagerung zu stapeln. Einfach mit Nägeln zu befestigen, die für zusätzlichen Komfort mitgeliefert werden.

Hergestellt aus haltbarem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), das resistent gegen Umwelteinflüsse ist.

  • Material: LDPE
  • Farbe: Orange




Seriennummer: SR1178

Schmale Plomben für Vertiefungen

Schmale Plomben für Vertiefungen wurden speziell entwickelt, um Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen erkennen zu können. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen, die eine sehr schmale Plombe erfordern.

Sie sind ideal für die Sicherung von Flugzeugtrolleys, Geldautomatenkassetten und anderen Wagenanwendungen. Die Plombe besteht aus Vollkunststoff mit einem Verriegelungsmechanismus aus Acetal, das einen höheren Schmelzpunkt hat als Polypropylen (PP). Die Plomben sind einfach und bequem mit einer Hand anzubringen.

  • Korpusmaterial: Polypropylen (PP)
  • Backenmaterial: Acetal
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb




Seriennummer: SRH0043

Sealon-Plomben

Ein einzigartiger Kunststoff, der besonders für die Herstellung von kaltverformbaren Kunststoffprodukten geeignet ist, wie zum Beispiel asynthetische Bleiplomben.



Seriennummer: SRE0103, SRE0104

Sicherheitsverschlüsse

Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.

Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.

  • Materialien: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) und Stahl
  • Farben: Blau, Grün, Natur, Orange, Rot, Weiß und Gelb




Seriennummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Verschlüsse mit fester Länge ‒ Kunststoff

Kunststoffplomben mit fester Länge bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Diebstahl zu verhindern und den Nachweis von Manipulationen oder Diebstahl von Waren zu erbringen. Sie sind ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter InnoLock, OctoLock und TwinLock.

InnoLock verfügt über eine flache und abreißbare Lasche für eine einfache, werkzeuglose Entfernung. Die Plombe hat eine manipulationssichere Metallverriegelung.

OctoLock und TwinLock sind Optionen aus Vollkunststoff. OctoLock hat einen hochbelastbaren achteckigen Kopf und verfügt über eine Sollbruchstelle. OctoLock und TwinLock profitieren von einem doppelten Verriegelungsmechanismus mit einer Acetal-Backe, die einen höheren Schmelzpunkt als Polypropylen (PP) hat.

TwinLock verfügt außerdem über eine voreingestellte Sollbruchstelle, die das Entfernen erleichtert. Er verfügt über eine feste Schlaufe. Um die volle Sicherheit des doppelten Verriegelungsmechanismus zu erhalten, stecken Sie ihn ein, bis Sie ein zweites Klicken hören.

Hohe Bruchfestigkeit:9,5 kg und 15 kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen (PP)
  • Backenmaterial: Metall und Acetal
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb



Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Verschlüsse mit fester Länge ‒ Metall

Eine strapazierfähige Plombe mit fester Länge und einer Ganzmetallkonstruktion. Diese Plomben mit fester Länge sind ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren.

Die Metallplombe bietet eine besonders starke Möglichkeit, Diebstahl abzuschrecken und zu verhindern sowie Einbrüche und Manipulationen zu erkennen.

Das Siegel ist einfach zu installieren und erfordert kein Werkzeug. Zum Entfernen ist ein Schneidwerkzeug erforderlich.

  • Hohe Bruchfestigkeit:25kg
  • Material: Verzinnter Stahl

Ein individueller Druck ist auf Anfrage erhältlich.


Seriennummer: SRH0022