Menü Suche

Edelstahl-Unterlegscheiben zur Entlüftung

In Produktion

Unterlegscheiben zur Entlüftung werden in Kombination mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um das rasche Ablassen von Gasen aus Gewindesacklöchern zu unterstützen. Die Unterlegscheiben werden häufig in Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen eingesetzt, da ihre Schlitzlüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Edelstahlunterlegscheiben zur Entlüftung wird zusammen mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um Geschwindigkeit und Leistung der Vakuumerzeugung in Vakuumkammern zu verbessern. Diese Unterlegscheiben zur Entlüftung kommen häufig für Industriemaschinen und Automobilkomponenten zum Einsatz.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Eine häufig verwendete Option bei Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.
  • Verwendung in Kombination mit Bolzen, Schrauben oder anderen Befestigungen, um Leistung und Widerstandsfähigkeit von Baugruppen zu verbessern.
  • Wird für Industriemaschinen oder Automobilkomponenten verwendet.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0097.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Für Gewinde d1 d1 w1 Kaufen
0,9207 € - 1,3153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2
2.2
0.3
0,9934 € - 1,4191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M2.5
2.7
0.5
3,4598 € - 4,9426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0
M20
21.0
3.0
1,2599 € - 1,7998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
5.3
1.0
3,1763 € - 4,5376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
M16
17.0
3.0
1,5022 € - 2,146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
8.4
1.6
1,2599 € - 1,7998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M3
3.2
0.5
1,381 € - 1,9729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
6.4
1.6
1,2599 € - 1,7998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
M4
4.3
0.8
2,1321 € - 3,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
M10
10.5
2.0
2,5682 € - 3,6689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
M12
13.0
2.5
Unterlegscheibe zur Entlüftung M2 2.2 Edelstahl 303

20219543

Preisbereich
1,3153 € - 0,9207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M2
  • d1
    2.2
  • d2
    5.0
  • w1
    0.3
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M2.5 2.7 Edelstahl 303

20219550

Preisbereich
1,4191 € - 0,9934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M2.5
  • d1
    2.7
  • d2
    6.0
  • w1
    0.5
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M20 21.0 Edelstahl 303

20219789

Preisbereich
4,9426 € - 3,4598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M20
  • d1
    21.0
  • d2
    37.0
  • w1
    3.0
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M5 5.3 Edelstahl 303

20219581

Preisbereich
1,7998 € - 1,2599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • w1
    1.0
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M16 17.0 Edelstahl 303

20219772

Preisbereich
4,5376 € - 3,1763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M16
  • d1
    17.0
  • d2
    30.0
  • w1
    3.0
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M8 8.4 Edelstahl 303

20219604

Preisbereich
2,146 € - 1,5022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • d1
    8.4
  • d2
    16.0
  • w1
    1.6
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M3 3.2 Edelstahl 303

20219567

Preisbereich
1,7998 € - 1,2599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • w1
    0.5
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M6 6.4 Edelstahl 303

20219598

Preisbereich
1,9729 € - 1,381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.0
  • w1
    1.6
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M4 4.3 Edelstahl 303

20219574

Preisbereich
1,7998 € - 1,2599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • w1
    0.8
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M10 10.5 Edelstahl 303

20219611

Preisbereich
3,0459 € - 2,1321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M10
  • d1
    10.5
  • d2
    20.0
  • w1
    2.0
  • Material
    Edelstahl 303
Unterlegscheibe zur Entlüftung M12 13.0 Edelstahl 303

20219628

Preisbereich
3,6689 € - 2,5682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M12
  • d1
    13.0
  • d2
    24.0
  • w1
    2.5
  • Material
    Edelstahl 303