Menü Suche

Unterlegscheibe zur Entlüftung M2 2.2 Edelstahl 303

Edelstahl-Unterlegscheiben zur Entlüftung sind Sicherungsscheiben, die zusammen mit Bolzen, Schrauben oder anderen Befestigungen verwendet werden, um die Leistung und Widerstandsfähigkeit des Bausatzes zu verbessern. Ideal zur Vermeidung von Leckagen in Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV) oder Drucksystemen aufgrund von Gas oder Luft, die unter einem Schraubenkopf entlang dem Schraubenschaft eingeschlossen werden.
Artikelnr:

20219543

61 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 1,2666 €
50 - 99 1,14 €
100 - 499 1,0133 €
500 + 0,8866 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,27 €

1 x 1,2666 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Gewinde d1 M2
d1 2.2
d2 5.0
w1 0.3
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns