Menü Suche

Schnappbefestigung 3.2 mm 6.3 mm Nylon Natur

Das Mini-Widerhakenniete-Dornstück kann mit anderen Mini-Widerhakenniete-Mutterstücken (separat erhältlich) aus dem Sortiment zusammengeclipst werden. Für einfaches Sichern und Zusammenhalten von unterschiedlichen oder mehreren Materialien.
Artikelnr:

MBRP1-250-01

12633 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3026 €
5000 - 9999 0,2791 €
10000 + 0,2653 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

302,60 €

1000 x 0,3026 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Plattenstärke 6.3 mm
Kopfhöhe 2.3 mm
Kopfdurchmesser 10.2 mm
Nietenbefestigungsausführung Zum Einrasten
Nietentyp Außengewinde
Nietenkopfform Rund
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns