Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.
Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.
Seriennummer: SRK0015
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietentyp | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1229 € - 0,1518 € | 28940 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0443 € - 0,0547 € | 78969 Auf Lager |
Rastniete - Mutterstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 2859 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 2976 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 2998 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 1998 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0377 € - 0,0466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Mutterstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0309 € - 0,0382 € | 9885 Auf Lager |
Rastniete - Mutterstück
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0303 € - 0,0374 € | 20977 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,043 € - 0,052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verzahnniete
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0926 € - 0,1144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Außengewinde
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1352 € - 0,1669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Außengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0415 € - 0,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Innengewinde
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0648 € - 0,0648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Mutterstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0657 € - 0,0986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Außengewinde
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0487 € - 0,0601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Innengewinde
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0397 € - 0,0595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Innengewinde
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0657 € - 0,0986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Außengewinde
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1462 € - 0,2186 € | 6000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1781 € - 0,2199 € | 1000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.