Menü Suche

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Auf Lager

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Nietentyp Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,0554 € - 0,0684 € 1990 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € 6992 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 3771 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 665 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
  • von 3
Schnappbefestigung 1.6 mm 0.5 mm Nylon Natur

27MRM060020

Preisbereich
0,0684 € - 0,0554 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    0.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 1.9 mm Nylon Natur

27MRM060075

Preisbereich
0,0684 € - 0,0554 €

Lagerbestände
6992 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 1.1 mm Nylon Natur

27MRM090045

Preisbereich
0,104 € - 0,0842 €

Lagerbestände
3771 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    1.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 3.2 mm Nylon Natur

27MRM090112

Preisbereich
0,104 € - 0,0842 €

Lagerbestände
665 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 1.1 mm Nylon Natur

27MRM125045

Preisbereich
0,1518 € - 0,1229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    1.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten