Zweiteilige Druckbefestigungsclips mit Dornstück und Mutterstück, die zusammengedrückt werden, um zwei flache Platten zusammenzuhalten. Die zwei Nieten haben Zähne, die für eine schnelle und einfache Befestigung ineinandergreifen und auf beiden Seiten für eine glatte Optik sorgen. Die Befestigungslösung ist aus Nylon 6/6. Beide Teile der Befestigung verfügen über eine niedrige Kopfhöhe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Nietenkopfform | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1731 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1548 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1436 € | 9028 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,152 € - 0,1605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1216 € - 0,1422 € | 70923 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1703 € - 0,1788 € | 1837808 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,152 € | 1211 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,1548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,145 € - 0,2168 € | 3800 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1633 € - 0,2449 € | 12183 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,136 € - 0,2041 € | 11277 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,2309 € | 9500 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1633 € - 0,2449 € | 794 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,2309 € | 57 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,145 € - 0,2168 € | 531 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,136 € - 0,2041 € | 24104 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Flachrund
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
Flachrund
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Flachrund
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.