Menü Suche

Einsteckstopfen 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE Natur

Der naturfarbene Stopfen zum Eindrücken ist aus LDPE hergestellt. Dieser Stopfen, der gelegentlich auch als Spund bezeichnet wird, kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Dieser Stopfen wird in einer Ausführung mit gewölbtem Kopf angeboten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10061169

Alte Essentra-Artikelnummer:

055014300003

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1291 €
1000 + 0,0925 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

64,55 €

500 x 0,1291 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 18.5 mm
d 14.9 mm
H 11.7 mm
h 9.0 mm
Farbe Natural
Material LDPE
Typ 4
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns