Menü Suche

Stopfen 14.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Natur

This Flanged Barrel plug is a general-purpose plug that covers and seals the port apertures of tubes, pipelines, and other cylindrical openings. It features convex sides that enable a snug fit and prevent leakage or dust entry. It is quick and simple to install and remove. Natural made of LDPE.
Artikelnr:

1255332

2674 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,1185 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

118,50 €

1000 x 0,1185 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material LDPE
Kopfform Flach
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1255332 ersetzt:

Einsteckstopfen 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Natur
Artikelnr: 465684

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns