Menü Suche

Einsteckstopfen 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE Natur

Der naturfarbene Stopfen zum Eindrücken ist aus LDPE hergestellt. Dieser Stopfen, der gelegentlich auch als Spund bezeichnet wird, kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Dieser Stopfen wird in einer Ausführung mit flachem Kopf angeboten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10087633

Alte Essentra-Artikelnummer:

12980

3300 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,2513 €
3000 + 0,1158 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

75,39 €

300 x 0,2513 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material LDPE
Kopfform Flach
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns