Menü Suche

Einsteckstopfen 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE Natur

Diese Einsteckstopfen können in vorgebohrte Löcher eingesteckt werden, um Schutz zu bieten oder das Erscheinungsbild zu verbessern. Sie schützen vor rauen Oberflächen und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen. Naturfarben und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20592479

Alte Essentra-Artikelnummer:

20592479

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1261 €
5000 - 24999 0,09 €
25000 + 0,081 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

63,05 €

500 x 0,1261 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 25.0 mm
d 21.2 mm
H 9.5 mm
h 7.5 mm
Farbe Natural
Material LDPE
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns