Menü Suche

Einsteckstopfen 98.8 mm 17.4 mm 112.0 mm LDPE Natur

Der naturfarbene Stopfen zum Eindrücken ist aus LDPE hergestellt. Dieser Stopfen, der gelegentlich auch als Spund bezeichnet wird, kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Dieser Stopfen wird in einer Ausführung mit flachem Kopf angeboten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10258620

Alte Essentra-Artikelnummer:

465699

505 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 + 2,7668 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

691,70 €

250 x 2,7668 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 112.0 mm
d 98.8 mm
H 20.4 mm
h 17.4 mm
Gewindegröße M100
Gewindestandard Metrische Gewinde
Farbe Natural
Material LDPE
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns