Menü Suche

Einzelkreuzgelenke

Auf Lager

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, Stahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Kaufen
50,75 € - 67,66 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Edelstahl 304
Passfedernut
28.0
13.0
25.0
40,10 € - 53,47 € 6 Auf Lager
12.0
56.0
Stahl
Square bore
28.0
13.0
25.0
17,74 € - 23,65 € 2 Auf Lager
12.0
62.0
Stahl
Rundbohrung
31.0
18.0
22.0
18,26 € - 24,35 € 19 Auf Lager
16.0
74.0
Stahl
Rundbohrung
37.0
21.0
25.0
24,97 € - 33,29 € 12 Auf Lager
16.0
74.0
Stahl
Passfedernut
37.0
21.0
25.0
31,82 € - 42,43 € 2 Auf Lager
10.0
48.0
Stahl
Rundbohrung
24.0
12.0
22.0
42,41 € - 56,54 € 10 Auf Lager
20.0
82.0
Stahl
Rundbohrung
41.0
18.0
42.0
38,32 € - 51,09 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Stahl
Passfedernut
28.0
13.0
25.0
  • von 5
Einzelnes Universalgelenk 10.0 52.0 Stahl

20214173

Preisbereich
30,13 € - 22,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214159

Preisbereich
41,37 € - 31,03 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 166.0 Stahl

20214227

Preisbereich
181,56 € - 136,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Einzelnes Universalgelenk 32.0 130.0 Stahl

20214289

Preisbereich
99,97 € - 74,98 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Einzelnes Universalgelenk 32.0 130.0 Stahl

20214340

Preisbereich
111,17 € - 83,38 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 132.0 Stahl

20214807

Preisbereich
67,03 € - 50,27 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214838

Preisbereich
21,16 € - 15,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Stahl

20214821

Preisbereich
21,16 € - 15,87 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 22.0 95.0 Stahl

20214890

Preisbereich
41,37 € - 31,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20214951

Preisbereich
266,87 € - 200,15 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 14.0 60.0 Stahl

20215002

Preisbereich
33,29 € - 24,97 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 86.0 Stahl

20214142

Preisbereich
29,99 € - 22,49 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 166.0 Stahl

20214166

Preisbereich
161,61 € - 121,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20214241

Preisbereich
42,43 € - 31,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214210

Preisbereich
53,02 € - 39,77 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214272

Preisbereich
73,08 € - 54,81 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214333

Preisbereich
84,22 € - 63,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 14.0 60.0 Stahl

20214852

Preisbereich
24,35 € - 18,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20214876

Preisbereich
29,99 € - 22,49 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20214869

Preisbereich
25,74 € - 19,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20214937

Preisbereich
135,45 € - 101,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20214999

Preisbereich
32,66 € - 24,50 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20215057

Preisbereich
61,24 € - 45,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20215095

Preisbereich
226,76 € - 170,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20215088

Preisbereich
155,52 € - 116,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Edelstahl 304

20215163

Preisbereich
42,31 € - 31,73 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Edelstahl 304

20215194

Preisbereich
73,96 € - 55,47 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Edelstahl 304

20215347

Preisbereich
135,45 € - 101,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 22.0 95.0 Stahl

20215408

Preisbereich
65,82 € - 49,37 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Einzelnes Universalgelenk 22.0 95.0 Stahl

20215477

Preisbereich
76,20 € - 57,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Stahl

20215484

Preisbereich
105,28 € - 78,96 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Edelstahl 304

20216429

Preisbereich
66,85 € - 50,14 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20217310

Preisbereich
81,30 € - 60,98 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 52.0 Stahl

20214111

Preisbereich
21,16 € - 15,87 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 62.0 Stahl

20214180

Preisbereich
32,66 € - 24,50 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 86.0 Stahl

20214203

Preisbereich
40,77 € - 30,58 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20214258

Preisbereich
47,05 € - 35,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214296

Preisbereich
51,09 € - 38,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Stahl

20214326

Preisbereich
66,94 € - 50,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20214845

Preisbereich
23,65 € - 17,74 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Stahl

20214883

Preisbereich
33,29 € - 24,97 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 32.0 130.0 Stahl

20214920

Preisbereich
70,27 € - 52,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Stahl

20214913

Preisbereich
64,43 € - 48,32 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214982

Preisbereich
30,13 € - 22,60 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20215019

Preisbereich
34,75 € - 26,06 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 32.0 130.0 Stahl

20215071

Preisbereich
81,94 € - 61,46 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Einzelnes Universalgelenk 6.0 34.0 Edelstahl 304

20215149

Preisbereich
42,31 € - 31,73 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Edelstahl 304

20215170

Preisbereich
47,34 € - 35,51 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Edelstahl 304

20215217

Preisbereich
143,17 € - 107,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 14.0 60.0 Stahl

20215385

Preisbereich
42,43 € - 31,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Stahl

20215415

Preisbereich
94,06 € - 70,55 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20215446

Preisbereich
330,86 € - 248,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20215491

Preisbereich
191,07 € - 143,30 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Stahl

20215033

Preisbereich
44,22 € - 33,17 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20215026

Preisbereich
40,77 € - 30,58 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Stahl

20215064

Preisbereich
76,09 € - 57,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Edelstahl 304

20215187

Preisbereich
51,46 € - 38,60 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20215392

Preisbereich
49,63 € - 37,22 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20215460

Preisbereich
60,01 € - 45,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20215507

Preisbereich
253,77 € - 190,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Edelstahl 304

20216122

Preisbereich
71,75 € - 53,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Edelstahl 304

20216238

Preisbereich
168,49 € - 126,37 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20214319

Preisbereich
55,70 € - 41,78 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 132.0 Stahl

20214791

Preisbereich
55,33 € - 41,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Einzelnes Universalgelenk 6.0 34.0 Stahl

20214814

Preisbereich
21,16 € - 15,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214906

Preisbereich
49,59 € - 37,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20214944

Preisbereich
206,67 € - 155,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 6.0 34.0 Stahl

20214968

Preisbereich
33,15 € - 24,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Stahl

20214975

Preisbereich
33,15 € - 24,86 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 22.0 95.0 Stahl

20215040

Preisbereich
52,17 € - 39,13 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20215101

Preisbereich
286,96 € - 215,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Edelstahl 304

20215156

Preisbereich
42,31 € - 31,73 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Edelstahl 304

20215200

Preisbereich
110,15 € - 82,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Edelstahl 304

20215330

Preisbereich
94,29 € - 70,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20215422

Preisbereich
171,72 € - 128,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20215439

Preisbereich
234,42 € - 175,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 14.0 60.0 Stahl

20215453

Preisbereich
51,09 € - 38,32 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Einzelnes Universalgelenk 50.0 190.0 Stahl

20215514

Preisbereich
350,21 € - 262,66 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Einzelnes Universalgelenk 6.0 34.0 Edelstahl 304

20216269

Preisbereich
62,62 € - 46,97 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Einzelnes Universalgelenk 8.0 40.0 Edelstahl 304

20216450

Preisbereich
62,62 € - 46,97 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Edelstahl 304

20216481

Preisbereich
67,66 € - 50,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20217136

Preisbereich
53,47 € - 40,10 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 62.0 Stahl

20214128

Preisbereich
23,65 € - 17,74 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 74.0 Stahl

20214135

Preisbereich
24,35 € - 18,26 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 74.0 Stahl

20214197

Preisbereich
33,29 € - 24,97 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214234

Preisbereich
42,43 € - 31,82 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Stahl

20214265

Preisbereich
56,54 € - 42,41 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20214302

Preisbereich
51,09 € - 38,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0