Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

  • End Tips are a versatile cap with a multitude of uses.
  • Ideal for product presentation and protection.
  • Durable and visually pleasing.
Material: PVC, TPE Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0826 € - 0,1469 € 411 Auf Lager
5.6 mm
Black
6.6 mm
2.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
3
0,065 € - 0,1164 € 74100 Auf Lager
6.3 mm
Black
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0563 € - 0,0984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Black
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0682 € - 0,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Weiß
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0877 € - 0,1578 € 998 Auf Lager
7.9 mm
Weiß
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1019 € - 0,1803 € 684 Auf Lager
10.5 mm
Black
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0508 € - 0,0934 € 52460 Auf Lager
5.5 mm
Black
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0737 € - 0,1333 € 8908 Auf Lager
7.0 mm
Black
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0737 € - 0,1342 € 25498 Auf Lager
Weiß
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,1037 € - 0,1839 € 38830 Auf Lager
6.3 mm
Black
12.2 mm
2.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
3
0,0519 € - 0,1259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
1
0,065 € - 0,1168 € 10955 Auf Lager
6.2 mm
Black
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1085 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Black
10.4 mm
6.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
3
0,0508 € - 0,0878 € 20000 Auf Lager
5.6 mm
Weiß
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
2
0,062 € - 0,1138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0563 € - 0,0928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Weiß
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0737 € - 0,1253 € 396 Auf Lager
7.0 mm
Weiß
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1265 € - 0,1401 € 41468 Auf Lager
9.5 mm
Black
13.2 mm
7.9 mm
Thermoplastisches Elastomer
3
0,0571 € - 0,0984 € 166 Auf Lager
5.5 mm
Weiß
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0508 € - 0,0928 € 41656 Auf Lager
5.6 mm
Black
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
2
  • von 4
Endabdeckkappe 2.4 mm (ID) 6.6 mm (H) TPE Schwarz

10089408

Preisbereich
0,1469 € - 0,0826 €

Lagerbestände
411 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Endabdeckkappe 2.7 mm (ID) 12.2 mm (H) PVC Schwarz

10082270

Preisbereich
0,1164 € - 0,065 €

Lagerbestände
74100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Schwarz

10082522

Preisbereich
0,0984 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm (ID) 9.2 mm (H) PVC Weiß

10074374

Preisbereich
0,1176 € - 0,0682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 5.0 mm (ID) 20.3 mm (H) PVC Weiß

10087350

Preisbereich
0,1578 € - 0,0877 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 8.0 mm (ID) 24.2 mm (H) PVC Schwarz

10084595

Preisbereich
0,1803 € - 0,1019 €

Lagerbestände
684 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm (ID) 5.1 mm (H) PVC Schwarz

10084571

Preisbereich
0,0934 € - 0,0508 €

Lagerbestände
52460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Schwarz

10081785

Preisbereich
0,1333 € - 0,0737 €

Lagerbestände
8908 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.0 mm (ID) 10.0 mm (H) PVC Weiß

10154687

Preisbereich
0,1342 € - 0,0737 €

Lagerbestände
25498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 2.4 mm (ID) 12.2 mm (H) TPE Schwarz

10074404

Preisbereich
0,1839 € - 0,1037 €

Lagerbestände
38830 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Endabdeckkappe 7.9 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Weiß

10007594

Preisbereich
0,1259 € - 0,0519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.0 mm (ID) 13.3 mm (H) PVC Schwarz

10084588

Preisbereich
0,1168 € - 0,065 €

Lagerbestände
10955 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.4 mm (ID) 10.4 mm (H) TPE Schwarz

10090275

Preisbereich
0,1922 € - 0,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Endabdeckkappe 2.4 mm (ID) 6.6 mm (H) PVC Weiß

10104361

Preisbereich
0,0878 € - 0,0508 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Weiß

10154663

Preisbereich
0,1138 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 3.2 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Weiß

10105382

Preisbereich
0,0928 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.8 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Weiß

10104200

Preisbereich
0,1253 € - 0,0737 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.9 mm (ID) 13.2 mm (H) TPE Schwarz

10090299

Preisbereich
0,1401 € - 0,1265 €

Lagerbestände
41468 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Endabdeckkappe 3.0 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Weiß

10074053

Preisbereich
0,0984 € - 0,0571 €

Lagerbestände
166 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.4 mm (ID) 6.6 mm (H) PVC Schwarz

10071052

Preisbereich
0,0928 € - 0,0508 €

Lagerbestände
41656 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid