Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde 19.0 mm 37.0 mm LDPE Schwarz

Diese Endkappen ohne Gewinde werden zum sicheren Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit oder ohne Gewinde verwendet. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz, Ablagerungen und anderen Verunreinigungen. Sie sind leicht zu montieren und zu entfernen. Schwarz und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Artikelnr:

20595906

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0547 €
1000 - 4999 0,0391 €
5000 + 0,0351 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

5,47 €

100 x 0,0547 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 19.0 mm
H 37.0 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns