Menü Suche

Federbolzen M12 6.0 35.0 Edelstahl

Dieser Federkolben mit Bolzenende, Innensechskant und Abdichtung ist ideal für Anwendungen, die präzise Positionierung, Indexierung und Verriegelung erfordern. Der Innensechskant wird mit einem Sechskantschlüssel für einfache Installation und Anpassung verwendet, während die Abdichtung das Eindringen von Staub oder Schmutz verhindert. Aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20254476

20 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 16,97 €
20 - 49 15,27 €
50 - 99 14,42 €
100 - 499 12,73 €
500 + 11,03 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,97 €

1 x 16,97 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Federdruck F1 = N 24.0
Federdruck F2 = N 50.0
A/F 4.0
Gewicht g 20.0
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns