Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Kaufen
0,2715 € - 0,3017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,3188 € - 0,3542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
0,4641 € - 0,5156 € 110 Auf Lager
30.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,2198 € - 0,2442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
0,2144 € - 0,2382 € 959 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1478 € - 0,1642 € 1000 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2866 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,1302 € - 0,1447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1732 € - 0,1924 € 1500 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3102 € - 0,3447 € 7400 Auf Lager
20.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
0,2219 € - 0,2465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
11.8 mm
7.3 mm
0,3311 € - 0,3679 € 1500 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,2663 € - 0,2959 € 198 Auf Lager
15.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
0,23 € - 0,2556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,5794 € - 0,6438 € 688 Auf Lager
23.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,4251 € - 0,4723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
14.9 mm
6.9 mm
0,8141 € - 0,9045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
15.6 mm
6.9 mm
0,4345 € - 0,4827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,4133 € - 0,4592 € 238 Auf Lager
25.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,3778 € - 0,4198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
  • von 11
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Preisbereich
0,3017 € - 0,2715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Breite
    16.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 11.5 mm 18.5 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Preisbereich
0,3542 € - 0,3188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Breite
    18.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Preisbereich
0,5156 € - 0,4641 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    30.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 8.5 mm 12.0 mm 12.0 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Preisbereich
0,2442 € - 0,2198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Preisbereich
0,2382 € - 0,2144 €

Lagerbestände
959 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    14.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Preisbereich
0,1642 € - 0,1478 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Preisbereich
0,3185 € - 0,2866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Preisbereich
0,1447 € - 0,1302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Preisbereich
0,1924 € - 0,1732 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Breite
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.5 mm 10.5 mm 20.0 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Preisbereich
0,3447 € - 0,3102 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.5 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Preisbereich
0,2465 € - 0,2219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.8 mm
  • Breite
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 12.0 mm 12.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Preisbereich
0,3679 € - 0,3311 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Preisbereich
0,2959 € - 0,2663 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Preisbereich
0,2556 € - 0,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.5 mm
  • Breite
    12.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 14.2 mm 23.5 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Preisbereich
0,6438 € - 0,5794 €

Lagerbestände
688 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Breite
    23.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Preisbereich
0,4723 € - 0,4251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.9 mm
  • Breite
    19.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 6.9 mm 15.6 mm 28.5 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Preisbereich
0,9045 € - 0,8141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    6.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.6 mm
  • Breite
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Preisbereich
0,4827 € - 0,4345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 11.0 mm 25.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Preisbereich
0,4592 € - 0,4133 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Breite
    25.0 mm
  • Material
    K5B
Zylindrischer Ferrit 3.5 mm 12.0 mm 23.0 mm 207 Ω 326 Ω K5B

10432334

Preisbereich
0,4198 € - 0,3778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ferritkern-Hülse
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Breite
    23.0 mm
  • Material
    K5B