Menü Suche

Ferrit mit Umhüllung 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Artikelnr:

MSFC-4EX

1500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
800 - 3199 2,5719 €
3200 + 2,3147 €
Verpackungseinheit (VPE): 800

Bestelleinheit: VPE 800

Gesamtpreis:

2.057,52 €

800 x 2,5719 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Gesamtdurchmesser 14.3 mm
Breite 22.8 mm
Zolltarifnummer 8547900000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns