Menü Suche

Ferrit mit Umhüllung 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Artikelnr:

MSFC-6-KEX

181 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 1599 4,2009 €
1600 + 3,7808 €
Verpackungseinheit (VPE): 400

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

1.680,36 €

400 x 4,2009 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Gesamtdurchmesser 20.8 mm
Breite 31.0 mm
Zolltarifnummer 8504901100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns