Menü Suche

Ferrit mit Umhüllung 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 180 Ω at 25 MHz, and impedance of 275 Ω at 100 MHz.
Artikelnr:

RKCF-06-A5

39 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
56 - 223 2,2255 €
224 + 2,003 €
Verpackungseinheit (VPE): 56

Bestelleinheit: VPE 56

Gesamtpreis:

124,63 €

56 x 2,2255 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Geteilter Ferritkern, quadratisch, mit Kunststoffgehäuse
Gesamtdurchmesser 20.5 mm
Breite 33.0 mm
Material A5
Zolltarifnummer 8547900000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns