Menü Suche

Ferrit mit Umhüllung 25.5 mm 32.5 mm 130 Ω 240 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 11.5 mm | 0.453 in. It has an impedance of 130 Ω at 25 MHz, and impedance of 240 Ω at 100 MHz.
Artikelnr:

RKCF-10-A5

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
48 - 191 2,8538 €
192 + 2,5684 €
Verpackungseinheit (VPE): 48

Bestelleinheit: VPE 48

Gesamtpreis:

136,98 €

48 x 2,8538 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Geteilter Ferritkern, quadratisch, mit Kunststoffgehäuse
Gesamtdurchmesser 25.5 mm
Breite 32.5 mm
Material A5
Zolltarifnummer 8547900000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns