Menü Suche

Ferrit mit Umhüllung 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 7.0 mm | 0.276 in. It has an impedance of 47 Ω at 25 MHz, and impedance of 101 Ω at 100 MHz.
Artikelnr:

RRC-12-7-15-M

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 599 2,0838 €
600 + 1,8754 €
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

312,57 €

150 x 2,0838 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
Innendurchmesser 7.0 mm
Gesamtdurchmesser 14.0 mm
Breite 15.5 mm
Material K5B
Zolltarifnummer 8547900000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns