Menü Suche

Ferrit mit Umhüllung 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.5 mm | 0.531 in. It has an impedance of 90 Ω at 25 MHz, and impedance of 140 Ω at 100 MHz.
Artikelnr:

RRC-20-13-30-M

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
80 - 319 2,4021 €
320 + 2,1619 €
Verpackungseinheit (VPE): 80

Bestelleinheit: VPE 80

Gesamtpreis:

192,17 €

80 x 2,4021 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Geteilter Ferritkern, rund, mit Kunststoffgehäuse
Innendurchmesser 135.0 mm
Gesamtdurchmesser 23.0 mm
Breite 22.0 mm
Material K5B
Zolltarifnummer 8504901100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns