Menü Suche

Ringkern-Ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

Diese toroidale Ferrithülse wird ohne Verkleidung geliefert.
Artikelnr:

RT-594-348-128

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 39 7,7533 €
40 + 6,978 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

77,53 €

10 x 7,7533 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Ferrit-Ringkern
Innendurchmesser 34.8 mm
Gesamtdurchmesser 59.4 mm
Breite 12.8 mm
Material K5B
Zolltarifnummer 8504901100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns