HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Suche

Flachbandkabelklammer

Auf Lager

Flachbandkabelhalter eignen sich ideal für Flach- oder Flachbandkabel. Die Kabelhalter mit Klebebefestigung lassen sich dank der Klebebasis einfach und sicher befestigen. Diese Kabelhalter ermöglichen auch ein Doppelklemmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
1,0968 € - 1,0968 € 296 Auf Lager
1,0137 € - 1,0137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Doppelter Flachbandkabelhalter Klebeband 82.6 mm 85.9 mm PVC

10153710

Preisbereich
1,0968 € - 1,0968 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Länge Unterteil
    85.9 mm
  • Innenbreite
    82.6 mm
Doppelter Flachbandkabelhalter Klebeband 58.7 mm 62.0 mm PVC

10153703

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Länge Unterteil
    62.0 mm
  • Innenbreite
    58.7 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request