Menü Suche

Unterlegscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

Eine runde, flache Unterlegscheibe aus Polyamid (PA 66), schwarz, die verwendet wird, um Ihre Befestigungen gegen Strom und Feuchtigkeit zu isolieren. PP 66 bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10322451

Alte Essentra-Artikelnummer:

003100059902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,072 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

72,00 €

1000 x 0,072 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Spezifikationen DIN 125
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns